AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480145948
Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 63 mm |
| Hub | 700 mm |
| Anschlüsse | G 3/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Magnetkolben | mit Magnetkolben |
| Führung | integrierte Führung |
| Version Kolbenstangenlose Zylinder | Basic Version |
| Kolbenkraft | 1964 N |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Dämpfungslänge | 20 mm |
| Dämpfungsenergie | 25 J |
| Dämpfung | pneumatisch |
| Dämpfung | einstellbar |
| Geschwindigkeit max. | 3 m/s |
| Hub max. | 5800 mm |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Gewicht 0 mm Hub | 5.65 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.098 kg |