AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder der Serie RTC

Ersatzteile
Katalog anzeigen
Die kolbenstangenlosen Zylinder der AVENTICS Serie RTC ermöglichen eine optimale Hublänge im Verhältnis zur Baugröße. Die einzigartige ovale Kolbenform und die einteilige Schlitten-/Kolbeneinheit sind neben der vielen gemeinsamen Ausstattungsdetails die prägenden Merkmale der kolbenstangenlosen Zylinder der Serie RTC. Sie sind in vier Varianten erhältlich: als Grundausführung, Gleitlager, Kompaktführung und Schwerlastausführung für große Lasten. Mit ihren unterschiedlich ausgeprägten Stärken realisieren sie Bewegungen und Positionierungen in einer großen Einsatzbandbreite. Das spart Platz und erleichtert das Maschinendesign. Die Einsatzbandbreite reicht von Kolbendurchmessern von 16 mm bis 80 mm und Hublängen bis 9 900 mm. Bei extremer Reproduzierbarkeit kann ein großer Geschwindigkeitsbereich von 0,01 m/s bis zu > 20 m/s realisiert werden.

1 - 10 von 381 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Führung
Kolbendurchmesser
Hublänge
Druckluftanschluss
Verfügbarkeit
Dämpfung
Branche
Max Stroke
Serie
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141454

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm100 mmG 1/8
421,92 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141455

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm200 mmG 1/8
435,73 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141456

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm300 mmG 1/8
449,54 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141457

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm400 mmG 1/8
463,34 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141458

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm500 mmG 1/8
477,15 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141459

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm600 mmG 1/8
490,96 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141460

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm700 mmG 1/8
504,76 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141461

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung25 mm800 mmG 1/8
518,57 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141462

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung32 mm200 mmG 1/8
571,57 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141463

FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
integrierte Führung32 mm300 mmG 1/8
588,88 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN