AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-HD R480154379

Teilenummer:

AVENTICS-R480154379

4.209,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RTC-DA-063-0800-HD-MBM00S00BLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø63 mm
Hub800 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Version Kolbenstangenlose ZylinderHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
Kolbenkraft1964 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie25 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.3700 mm
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub11.75 kg