AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-SB R480470714

Teilenummer:

AVENTICS-R480470714

Datenblatt anzeigen
RTC-DA-025-0500-SB-MBM00S00BLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø25 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungGleitführung
Version Kolbenstangenlose ZylinderSchienenführung
Kolbenkraft309 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie4 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.6.5 m/s
Hub max.6600 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub1.34 kg
Gewicht +10 mm Hub0.033 kg