AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480624024

Teilenummer:

AVENTICS-R480624024

1.391,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RTC-DA-063-0300-BV-IBM00S00NLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø63 mm
Hub762 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Führungintegrierte Führung
Version Kolbenstangenlose ZylinderBasic Version
Kolbenkraft1964 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie25 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.3 m/s
Hub max.5800 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub5.65 kg
Gewicht +10 mm Hub0.098 kg
Werkstoff ZylinderrohrAluminium