AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480624463

Teilenummer:

AVENTICS-R480624463

1.051,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RTC-DA-050-0160-BV-IBM00S00NLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø50 mm
Hub406.4 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Führungintegrierte Führung
Version Kolbenstangenlose ZylinderBasic Version
Kolbenkraft1237 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie15 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.3 m/s
Hub max.9900 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub3.37 kg
Gewicht +10 mm Hub0.065 kg
Werkstoff ZylinderrohrAluminium