AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627421

Teilenummer:

AVENTICS-R480627421

2.645,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
ITS-DA-200-0200-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø200 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 3/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM36x2
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Schwenkzapfenbefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend19000 N
Kolbenkraft ausfahrend19792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge46 mm
Dämpfungsenergie170 J
Gewicht 0 mm Hub20.25 kg
Gewicht +10 mm Hub0.21 kg
Hub max.2700 mm