AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627540

Teilenummer:

AVENTICS-R480627540

4.142,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
ITS-DA-250-0160-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø250 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM42x2
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Schwenkzapfenbefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend29688 N
Kolbenkraft ausfahrend30925 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge56 mm
Dämpfungsenergie180 J
Gewicht 0 mm Hub34.98 kg
Gewicht +10 mm Hub0.38 kg
Hub max.2500 mm