AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627662
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15552 |
| Kolben-Ø | 320 mm |
| Hub | 250 mm |
| Anschlüsse | G 1 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, wärmebeständig |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M48x2 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Wärmebeständiger Abstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 48704 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 50668 N |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 56 mm |
| Dämpfungsenergie | 190 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 46.89 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.61 kg |
| Hub max. | 2500 mm |
| Medium | Druckluft |