AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627754

Teilenummer:

AVENTICS-R480627754

6.536,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
ITS-DA-320-0100-1-2-3-1-8-000-00-000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø320 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM48x2
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend48704 N
Kolbenkraft ausfahrend48704 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge56 mm
Dämpfungsenergie190 J
Gewicht 0 mm Hub51.23 kg
Gewicht +10 mm Hub1.22 kg
Hub max.1000 mm
MediumDruckluft