AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480642983

Teilenummer:

AVENTICS-R480642983

2.924,52 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RTC-DA-080-0480-BV-IBM00S00NLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø80 mm
Hub1219.2 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Führungintegrierte Führung
Version Kolbenstangenlose ZylinderBasic Version
Kolbenkraft3146 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie40 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.3 m/s
Hub max.4800 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub9.71 kg
Gewicht +10 mm Hub0.157 kg
Werkstoff ZylinderrohrAluminium