AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-HD R480644142

Teilenummer:

AVENTICS-R480644142

Datenblatt anzeigen
RTC-DA-050-0480-HD-IBM00S00NLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø50 mm
Hub1219.2 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Version Kolbenstangenlose ZylinderHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
Kolbenkraft1237 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie15 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.4300 mm
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub8.94 kg
Gewicht +10 mm Hub0.162 kg