AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-HD R480676550

Teilenummer:

AVENTICS-R480676550

Datenblatt anzeigen
RTC-DA-040-0160-HD-IBM00S00NLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø40 mm
Hub406.4 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Version Kolbenstangenlose ZylinderHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
Kolbenkraft792 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie10 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.4300 mm
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub6.58 kg
Gewicht +10 mm Hub0.128 kg