PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480691824

Teilenummer:

AVENTICS-R480691824

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-032-0100-0322142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, kältebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge11.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.5 kg
Gewicht +10 mm Hub0.022 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft