AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-SB R480695204
Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 50 mm |
| Hub | 600 mm |
| Anschlüsse | G 1/4 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Magnetkolben | mit Magnetkolben |
| Führung | Gleitführung |
| Version Kolbenstangenlose Zylinder | Schienenführung |
| Kolbenkraft | 1237 N |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Dämpfungslänge | 20 mm |
| Dämpfungsenergie | 15 J |
| Dämpfung | pneumatisch |
| Dämpfung | einstellbar |
| Geschwindigkeit max. | 3 m/s |
| Hub max. | 6600 mm |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Gewicht 0 mm Hub | 4.5 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.078 kg |