PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R481602110

Teilenummer:

AVENTICS-R481602110

780,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0050-0322119100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenFaltenbalg
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4945 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Geschwindigkeit max.0.7 m/s
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Hub max.1000 mm
MediumDruckluft