AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-SB R481608242

Teilenummer:

AVENTICS-R481608242

1.574,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
RTC-DA-050-0200-SB-MBM00S00BCP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø50 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungGleitführung
Kolbenkraft1237 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie15 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.0.8 m/s
Hub max.6600 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht 0 mm Hub4.5 kg
Gewicht +10 mm Hub0.078 kg
Werkstoff ZylinderrohrAluminium