AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

Teilenummer:

AVENTICS-R481633804

1.447,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPRA-BS-032-150

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
KolbenstangengewindeM10x1,25
HinweisSPRA-BS
Max. dynamische Axialkraft0.7 kN
Max. statische Axialkraft0.7 kN
Dynamische Tragzahl2.8 kN
Max. Drehmoment (für Fmax)0.45 Nm
Max. lineare Geschwindigkeit150 mm/s
Max. Drehzahl3000 1/min
Max. Beschleunigung6 m/s²
Einschaltdauer100 %
SpindeltypKugelgewinde
Spindeldurchmesser10 mm
Spindelsteigung3 mm
SteigungsgenauigkeitG7
Hub150 mm
Hubreserve (beidseitig)1 mm
Umkehrspiel0.06 mm
Wirkungsgrad %75
Trägheit bei 0 mm Hub0.042 *10-⁴ kgm²
Trägheit pro 100 mm Hub0.0047 *10-⁴ kgm²
Gewicht 0 mm Hub0.74 kg
Gewicht +100 mm Hub0.34 kg
NormierungISO 15552
SchutzartIP54S