AVENTICS™ Elektrische Kolbenstangenantriebe der Serie SPRA

Katalog anzeigen
Die elektrischen Antriebe der Aventics Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bieten die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen. Die äußerst flexiblen, präzisen und energieeffizienten Antriebe verbessern die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten. Das modulare Konzept der Serie SPRA ermöglicht einen unkomplizierten Anschluss an Ihr bevorzugtes Motor- und Steuerungssystem. Dadurch können Kosteneinsparungen bei der Konstruktion und Programmierung erzielt werden. Dank Konformität mit den Standards der ISO 15552, hochwertiger Materialien und einem Dichtungssystem mit Schutzart IP54S können SPRA-Elektroantriebe auch unter widrigen Bedingungen im Langzeiteinsatz betrieben werden.

1 - 10 von 108 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Kolbenstangengewinde
Spindelsteigung
Verfügbarkeit
Dynamische Tragzahl
Branche
Schutz
Schnellversand verfügbar
Spindeltyp
Normen und Vorschriften
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
1.092,32 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
1.123,75 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633798

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
1.155,25 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633799

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
1.186,72 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633800

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
1.249,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633801

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
1.312,58 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633802

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm50 mmM10x1,253 mm
1.384,49 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm100 mmM10x1,253 mm
1.415,91 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm150 mmM10x1,253 mm
1.447,43 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

KolbendurchmesserHublängeKolbenstangengewindeSpindelsteigungVerfügbarkeit
32 mm200 mmM10x1,253 mm
1.478,87 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN