AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653451

Teilenummer:

AVENTICS-R481653451

47,45 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SSI-DA-020-0010-14-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø20 mm
Hub10 mm
Anschlüsse10-32 UNF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde10-32 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend148 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.08 J
Gewicht 0 mm Hub0.083 kg
Gewicht +10 mm Hub0.021 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C