AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653462

Teilenummer:

AVENTICS-R481653462

SSI-SA-025-0025-12-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø25 mm
Hub25 mm
Anschlüsse10-32 UNF
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde1/4-28 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend15.5 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.05 J
Gewicht 0 mm Hub0.098 kg
Gewicht +10 mm Hub0.027 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C