AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653476

Teilenummer:

AVENTICS-R481653476

SSI-DA-025-0030-17-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø25 mm
Hub30 mm
Anschlüsse10-32 UNF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangeverdrehgesichert, mit Frontplatte
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend238 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.1 J
Gewicht 0 mm Hub0.14 kg
Gewicht +10 mm Hub0.028 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C