AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653503

Teilenummer:

AVENTICS-R481653503

SSI-SA-040-0025-12-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø40 mm
Hub25 mm
Anschlüsse1/8″ NPTF
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde3/8-24 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend26 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.24 J
Gewicht 0 mm Hub0.236 kg
Gewicht +10 mm Hub0.044 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C