AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653553

Teilenummer:

AVENTICS-R481653553

SSI-DA-080-0005-19-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø80 mm
Hub5 mm
Anschlüsse3/8" NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde5/8-18 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2857 N
Kolbenkraft ausfahrend3167 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.43 J
Gewicht 0 mm Hub0.97 kg
Gewicht +10 mm Hub0.122 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C