AVENTICS™ Pneumatische Näherungssensoren der Serie SP1

Katalog anzeigen
Pneumatische Näherungssensoren der Serie SP1 von AVENTICS können in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden. Die aktive Schalt-Oberfläche des pneumatischen Näherungssensors ist markiert, um die Einrichtung und den erfolgreichen Betrieb des Geräts zu unterstützen. Ein positiv geschalteter Ausgang ist über eine Pop-up-Anzeige auf der Oberseite des Schalters erkennbar.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Art des Zubehörs
Branche
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Verfügbarkeit
Switching time on
Switching time off
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0820212201

AVENTICS Pneumatischer Sensor, Serie SP1 0820212201

Art des ZubehörsBrancheDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
SensorenIndustrie40 l/min6 bar
256,44 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN