Industrial Sensors & Switches

Abschnitt „Industriesensoren und -schalter“

Aufgaben von Sensoren und Schaltern​

Sensoren und Schalter sind das Nervensystem von automatisierten Industrieanwendungen. Sie führen kritische Messungen von Annäherungen, Temperaturen und anderen Zuständen durch und wandeln die Messwerte in Signale um, die an andere Geräte oder die menschlichen Bediener übermittelt werden. Emerson stellt Sensortechnologien zur Verfügung, denen auch in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen und Prozessen vertraut wird. Stöbern Sie in unserem umfangreichen Katalog, um den für Ihre konkreten Spezifikationen und Kommunikationsprotokolle geeigneten Sensor zu finden.

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Broschüre herunterladen

Sample Image

Sensor- und Schalterprodukte

Pneumatiksensoren

Sensoren, die in pneumatischen Anwendungen eine schnelle und präzise Messung mit schnellen Prozessen und kurzen Zykluszeiten liefern.

Näherungsschalter und Sensoren

Höchst zuverlässige Magnet- und Pneumatiksensoren mit Auswahl der Leitungslänge, der Anschlusskapazität und Sensormontageoptionen.

Ventilüberwachung

Präzise Überwachungslösungen für jede Umgebung, die mit jedem Bussystem, Ventilsystem oder Stellantrieb kompatibel sind.

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)