TESCOM™ Gasdruckregler der Serie 20-1000

Regler der Serie 20-1000 sind aus leichtem Aluminium gefertigte Hubkolbendruckminderer für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb mit 7 Liter oder größeren Motoren. Sensor in Kolbenausführung für lange Betriebsdauer mit einem Wärmetauscher, um ein Einfrieren zu verhindern.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 248 bar / 3600 psig <br>Ausgangsdruckbereich:<br>3,4–6,1 bar / 50–89 psig<br>6,2–13,8 bar / 90–200 psig<br>13,9–22,1 bar / 201–320 psig
WerkstoffGehäuse: Aluminium 6061-T6 vernickelt <br>Sitz: Vespel®<br>Hauptventil: 17-4 Edelstahl<br>Sensor: Aluminium 6061-T6<br>Sensoreinsatz: 17-4 Edelstahl<br>Restliche Teile: Edelstahl 300, Teflon®, Buna-N, Ethylenpropylen
Betriebstemperatur-40 °C bis +93 °C/-40 °F bis +200 °F
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: Eingang 1/4 Zoll, Ausgang 3/8 Zoll
DurchflussrateKv = 0,5
AnsteuerungFeder
Gewicht0,6 kg/1,4 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.