TESCOM™ Wasserstoff-Druckregler der Serie 20-1200
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 351 bar/5 100 psig (Aluminiumgehäuse) – 702 bar/10 200 psig (Edelstahlgehäuse)<br>Maximaler Ausgangsdruck: 31,0 bar/450 psig |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium 6061-T6 mit stromloser Vernickelung, Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | Vespel® |
| O-Ringe | Buna-N |
| Hauptventil-Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Sensor-Werkstoff | Aluminium 6061-T6 |
| 10-Mikron-Filter | Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300, Teflon®, Edelstahl 18-8 |
| Betriebstemperatur | -34 °C bis 74 °C/-30 °F bis 165 °F |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße<br>1/4 Zoll Eingang, 1/4 Zoll Ausgang, 1/4 Zoll Manometer <br>3/8 Zoll Eingang, 1/2 Zoll Ausgang, 3/8 Zoll Manometer<br>3/8 Zoll Eingang, 3/8 Zoll Ausgang, 1/4 Zoll Manometer |
| Durchflussrate | Cv = 0,50 |
| Gewicht (ca.) | 0,6 kg/1,4 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |