TESCOM™ 23 Druckregler in feder- und gewindeloser Ausführung
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 150 oder 250 psig (10,3 oder 17,2 bar) <br>Regelbereiche: 0–30, 0–60, 0–100 psig (0–2,1, 0–4,1, 0–6,9 bar) |
| Werkstoff | Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR<br>Ventilsitz: Teflon® oder PCTFE<br>Membran und Spindel: Edelstahl 316L<br>Dichtung und sonstige Teile: Edelstahl 316<br> |
| Betriebstemperatur | Teflon®-Sitz: -40°F to 160°F (40°C to 71°C)<br>PCTFE-Sitz: -40 °C bis 140°F (-40°C to 60°C)<br> |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschluss: 1/4 Zoll MVCR, fest, 1/2 Zoll FVCR, 1/2 Zoll MVCR, 1/2 Zoll Rohrstutzen, 3/4 Zoll Rohrstutzen <br>Manometeranschlüsse: 1/4 Zoll HPIC, 1/4 Zoll FVCR, 1/4 Zoll MVCR, fest, 1/4 Zoll MVCR, schwenkbar<br> |
| Durchflussrate | Cv = 1,8 |
| Gewicht | 3,2 lbs (1,5 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |