TESCOM™ Druckregler der Serie 26-1000

Regler der Serie 26-1000 regeln Drücke bis zu 690 bar (10 000 psig). Dieser Druckminderer mit standardmäßiger Entlüftung ermöglicht das Herabsetzen von Ausgangsdrücken. Die Serie 26-1000 verfügt über eine(n) untereinander austauschbare Feder und Sensor, um den vielseitigen Einsatz des Produkts zu ermöglichen. Durch geringes Drehmoment am Handrad leicht einstellbar. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Kalibrierständen und Produktionsanlagen.

Spezifikationen

Maximaler EingangsdruckEdelstahl: 690 bar (10 000 psig)<br>Messing: 415 bar (6000 psig) <br>
Ausgangsdruckbereiche0,3–35, 0,3–55, 0,7–105, 1–175, 1,7–275, 3,4–415, 14–690 bar<br>(5–500, 5–800, 10–1 500, 15–2 500, 25–4 000, 50–6 000, 200–10 000 psig)<br>
GehäusewerkstoffEdelstahl 316 oder Messing
SitzwerkstoffHauptventilsitz: Vespel®<br>Entlüftungsventilsitz: CTFE<br>
OberteilEdelstahl Serie 300
StützringeTeflon®
40 Mikron FilterEdelstahl Serie 300 oder Bronze
InnengarniturEdelstahl Serie 300
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlussart: SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mitteldruck<br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll (nur NPTF)<br>
Betriebstemperatur-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
DurchflussrateStandard: Cv = 0,06<br>Optional: Cv = 0,02, 0,12, 0,30<br>
AnsteuerungLuftverhältnis, Dom, Federvorspannung, Justage mittels Schraubenschlüssel
Gewicht (ohne Manometer)Edelstahl: 2,5 kg (5,5 lbs) <br>Messing: 2,6 kg (5,7 lbs)<br>
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.