TESCOM™ 26-1100 Dom-gesteuerter Druckminderer
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Edelstahlgehäuse (0,25 Zoll Ventilsitz): 690 bar (10 000 psig)<br>(0,375 Zoll Ventilsitz): 414 bar (6 000 psig)<br>Aluminiumgehäuse: 414 bar (6 000 psig)<br>Messinggehäuse: 414 bar (6 000 psig) |
| Auslassdruckbereiche | Bis zum max. Eingangsdruck |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 303, Edelstahl 316, Aluminium oder Messing |
| Membran und O-Ringe | Buna-N |
| Stützringe | PTFE |
| Sitzwerkstoff | CTFE |
| Sicherungsringe | Edelstahl 15-7 |
| Ventildeckel | Edelstahl 17-4 |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649<br>Dom-Steuerungs-Anschluss: 1/4 Zoll MS33649, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649<br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8 Zoll, 1/2 Zoll |
| Durchflussrate | 0,25 Zoll Ventilsitz: Cv = 0,46 <br>0,375 Zoll Ventilsitz: Cv = 1,30 |
| Ansteuerung | Dom |
| Gewicht (ohne Manometer) | Edelstahl: 4,5 kg (10 lbs)<br>Aluminium: 1,8 kg (4 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |