TESCOM™ 26-1200 Dom-gesteuerter Druckminderer
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 248 und 414 bar/3 600 und 6 000 psig<br>Ausgangsdruck: bis zum maximalem Eingang |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 303, 316<br>Sitz: CTFE oder Vespel®<br>Membran, O-Ringe: Buna-N oder Viton®<br>Stützringe: Teflon®<br>Verbleibende Bauteile: Edelstahl 300 |
| Anschlussgröße und -art | Kv = 3,3: 3/4 Zoll oder 1 Zoll, SAE, NPTF oder MS33649<br>Kv = 6,0: 3/4 Zoll, 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll, SAE oder MS33649<br>Kv = 12,0: 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll, SAE, NPTF oder MS33649<br>Kv = 20,0: 2 ANSI/ASME Flansche oder Grayloc |
| Betriebstemperatur (Kv = 3,3) | -40 bis 74 °C/-40 bis 165 °F |
| Betriebstemperatur (Kv = 6,0) | Buna-N: -40 bis 74 °C/-40 bis 165 °F<br>Viton®: -26 bis 74 °C/-15 bis 165 °F |
| Betriebstemperatur (Kv = 12,0) | -26 bis 74 °C/-15 bis 165 °F |
| Betriebstemperatur (Kv = 20,0) | -40 bis 93 °C/-40 bis 200 °F |
| Durchflussrate | Kv = 3,3, 6,0, 12,0 oder 20,0 |
| Ansteuerung | Dom |
| Gewicht | Kv = 3,3: 11,3 kg/25 lbs<br>Kv = 6,0:18,1 kg/40 lbs<br>Kv = 12,0: 27,2 kg/ 60 lbs<br>Kv = 20,0: 58,9 kg/130 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |