TESCOM™ Druckregler der Serie 26-1500 ohne Entlüftung

Regler der Serie 26-1500 bieten eine große, feinfühlige Elastomermembran und präzise Regelbereiche. Ideal geeignet für Forschungslabore, Atemluftverteiler für Tauchanwendungen, Spülsysteme mit niedrigem Durchfluss sowie Gas- und Flüssigkeitsprobennahme.

Spezifikationen

Maximaler EingangsdruckEdelstahl: 6000 psig (414 bar)<br>Messing, Aluminium: 5000 psig (345  bar)
Auslassdruckbereiche0-50, 0-150, 0-250 psig (0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar)
GehäusewerkstoffEdelstahl 316, Aluminium, Messing
Werkstoff des OberteilsEdelstahl Serie 300
Werkstoff 40-µm-FilterEdelstahl 316
SitzwerkstoffCTFE
Werkstoff O-Ring und MembranBuna-N
Werkstoff sonstige TeileEdelstahl Serie 300
Umgebungstemperatur und Temperatur der Prozessmedien-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -artSAE, NPTF, MS33649<br>1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll (nur Edelstahl)
DurchflussrateKv = 0,08
AnsteuerungFeder
Gewicht (ohne Manometer)3 lbs (1,4 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.