TESCOM™ Absperrventil der Serie 30
Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck | 414, 690 bar (6 000, 10 000 psig) |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | 30-1100 und 30-1300: Nylatron<br>30-1200 und 30-1400: CTFE<br> |
| O-Ringe | Buna-N |
| Stützringe | 30-1100: CTFE<br>30-1200: 15 % graphitgefülltes Teflon®<br>30-1300 und 30-1400: Teflon® |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316 und 17-4 |
| Betriebsumgebungs- und Medientemperatur | -40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll<br>BSP, Mitteldruck (nur verfügbar für 30-1100)<br>SAE, NPTF (nicht verfügbar für 30-1400)<br>MS33649 |
| Durchflussrate | 30-11X1: Cv = 0,28 <br>30-11X0: Cv = 0,49<br>30-1301: Cv = 1,57<br>30-1300: Cv = 2,30<br>30-1201: Cv = 8,00<br>30-1200: Cv = 10,00<br>30-1400: Cv = 20,00<br> |
| Gewicht | 30-11X1: 0,5 kg (1 lb)<br>30-11X0: 0,3 kg (3/4 lb)<br>30-1301: 2 kg (3-1/4 lbs)<br>30-1300: 1 kg (2-1/4 lbs)<br>30-1201: 4 kg (8 lbs)<br>30-1200: 3 kg (7-1/4 lbs)<br>30-1400: 14 kg (30 lbs)<br> |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |