TESCOM™ Druckregelventil der Serie 44-13004

Die Regler der TESCOM-Serie 44-1300 sind Druckminderer für hohe Drücke und Durchflüsse mit Sekundärentlüftung und vordruckausgeglichenem Ventil. Regler der Serie 44-1300 bieten Durchflusskoeffizienten von Cv = 0,8 und 2,0. In Dom- oder pneumatisch gesteuerter Ausführung erhältlich. Ideal für den Einsatz mit kommerzieller Tauchatemluft, Spezialgasgemischen für Panzertauchanzüge und Druckminderung an Hochdruckgastrailern geeignet.

Spezifikationen

Maximaler EingangsdruckEdelstahlgehäuse: 310 bar (4 500 psig), 414 bar (6 000 psig) verfügbar<br>Messinggehäuse: 260 bar (3 750 psig), 345 bar (5 000 psig) verfügbar
Auslassdruckbereiche0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 und 0-103 bar (0-300, 0-600, 0-1 000 und 0-1 500 psig)<br>0-172 bar (0-2 500 psig) verfügbar
GehäusewerkstoffMessing, Edelstahl 303 oder 316
SitzwerkstoffHauptventil: CTFE (außer bei: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>Entlüftungsventil <br>Teflon®: 20,7 und 41,4 bar (300 und 600 psig) Ausgangsdruck<br>CTFE: 69,0 und 103 bar (1 000 und 1 500 psig) Ausgangsdruck
O-RingeViton-A®
StützringeTeflon®
DichtungenCTFE
Sonstige Teile:Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4, Edelstahl 17-7, Teflon® und Messing
Anschlussgröße und -art1/2 Zoll, 3/4 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2 Zoll, 1 Zoll<br>Flansch
Betriebstemperatur-26 °C bis 104 °C (-15 °F bis 220 °F)
Durchflussrate1/4 Zoll Hauptventil (Cv = 0,8)<br>3/8 Zoll Hauptventil (Cv = 2,0)<br>
AnsteuerungFeder, Dom, Luft
Gewicht (ohne Manometer)2,8 kg (6,25 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.