TESCOM™ Einstufen-Gegendruckregler der Serie 44-2300
Spezifikationen
| Druckstufe | Regeldruckbereiche: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Monel <br>Federhaube: Edelstahl Serie 300, Messing<br>Sitz: CTFE<br>Membran: Edelstahl 316 oder Elgiloy® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316, Monel (für Monel-Gehäuse) |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Kv = 0,08 |
| Ansteuerung | Feder, Dom |
| Gewicht | 2 lbs (0,9 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |