TESCOM™ 44-2600 Einstufiger Gasregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 27,6 oder 241 bar (400 oder 3 500 psig) |
| Auslassdruckbereiche | 0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (nur Modelle mit 27,6 bar-Eingang)<br>0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (nur Modelle mit 400 psig-Eingang) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316 <br>Abdeckhaube: Edelstahl 303<br>Membran: Edelstahl 316<br>Sitz: Teflon®<br>Reibhülse (innen): Teflon®<br>Restliche Teile: Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | 27,6 bar / 400 psig Eingangsdruck: Kv = 0,15<br>241 bar / 3 500 psig Eingangsdruck: Kv = 0,06 |
| Ansteuerung | Feder, Dom |
| Gewicht | 1,4 kg / 3 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |