TESCOM™ Zweistufiger Gasflaschendruckminderer
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 241 bar/3 500 psig <br>Ausgangsdruckbereich: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Monel <br>Abdeckhaube: Edelstahl 300 oder Messing<br>Membrane: Edelstahl 316 oder Elgiloy®<br>Sitze und Reibhülsen (innen): Teflon® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316 und Messing (für Messingmodelle) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 0,05 |
| Gewicht (ohne Manometer) | 1,4 kg / 3 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |