TESCOM™ Feder-Tauchregler der Serie 44-4000
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 414 bar / 6 000 psig<br>Ausgangsdruckbereiche: 3,4-103 bar / 50-1 500 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316, Messing, Messing verchromt<br>Hauptventilsitz, Dichtung: CTFE, Vespel®<br>Stützing: Teflon® |
| O-Ring | Buna-N, Viton®, Ethylen Propylen, Kalrez® |
| Innengarnitur | Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 PH, Messing |
| Anschlussgröße und -art | Ein- und Ausgangsanschlusstyp: BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2, 3/4 |
| Durchflussrate | Hauptventil: Kv = 0,7 (Kv = 2,0 optional)<br>Entlüftungsventil: Kv = 0,35 |
| Ansteuerung | Dom, pneumatisch übersetzt |
| Gewicht | 3,6 kg / 8 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |