TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 50-2000
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 690 bar/10 000 psig, 1 034 bar/15 000 psig <br>Maximaler Ausgangsdruck: bis zu 690 bar/10 000 psig standardmäßig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316<br>Sitz, Entlüftung und Hauptventil: Edelstahl 17-4, Vespel®<br>Stützringe: siehe Teilenummerwähler |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60 |
| Betriebstemperatur | -26 °C bis +74 °C (-15 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | Größen: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 9/16 Zoll <br>Typen: SAE, NPTF, MS33649, Mittlerer Druck, Hochdruck |
| Durchflussrate | Kv = 0,02, 0,06, 0,12 |
| Ansteuerung | Feder, pneumatische Übersetzung |
| Gewicht | 2,5 kg/5,5 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |