TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2000

Regler der Serie 54-2000 sind Druckminderer für Eingangs- und Ausgangsdrücke bis 690 bar/10 000 psig in Hydraulikanwendungen. Gekapselte Sekundärentlüftung ermöglicht einfache Einstellung der Druckregelung. Sitz und Spindel aus gehärtetem Edelstahl bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für den Einsatz bei Bohrlochkopf-Steuerpanelen, Unterwasserantrieben, Hydraulikaggregaten (HPU) und Bauteilprüfung.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck10 000 psig (690 bar)
Ausgangsdruckbereiche  0,35-345, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar<br>  5-500, 5-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000 psig
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316 <br>Hauptventil, Entlüftungssitz, Ventilsitze: Edelstahl 17-4<br>O-Ringe: Viton-A®, Buna-N, Ethylenpropylen, Kalrez®<br>Stützringe: PTFE
Sonstige TeileEdelstahl 300, Edelstahl 17-4
Betriebsumgebungstemperatur²-26 °C bis +74 °C/-15 °F bis +165 °F <br>² Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +204 °C/-40 °F bis +400 °F auf Anfrage.
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mittlerer Druck<br>Externer Entlüftungsanschluss (1/4 Zoll): SAE, NPTF, MS33649
DurchflussrateHauptventil: Kv = 0,06 <br>Entlüftungsventil: Kv = 0,08
AnsteuerungFeder
Gewicht2,4 kg/5,3 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu individuellen Modifikationen oder vollständigen Systemlösungen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem lokalen Vertrieb.