TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2200

Der Druckminderer der Serie 54-2200 wurde für hydraulische Anwendungen mit hohem Durchfluss und hohem Druck entworfen. Der Ein- und Ausgangsdruck ist auf 552 bar/8 000 psig mit Kv = 2,0 für Ströme bis zu 127 LPM/60 GPM bemessen. Es stehen feder-, luft- und domgesteuerte Versionen zur Verfügung. Der Sitz und Stößel aus gehärtetem Edelstahl garantiert ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Ideal für den Einsatz in hydraulisch betätigten Bohrloch-Abdichtköpfen (BOP), Hydraulikaggregaten und Testanwendungen für Hydraulikkomponenten.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck552 bar/8 000 psig
Ausgangsdruckbereiche103, 207, 345, 414, 552 bar / 1500, 3000, 5000, 6000, 8000 psig <br><br>Regler ÖFFNUNGEN bis 0 psig in allen Druckbereichen
WerkstoffGehäuse: Edelstahlsitz 303 oder 316, Hauptventil, Sensor: Edelstahl 17-4 PH, O-Ringe: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, Ethylenpropylen, Stützringe: Teflon®
Oberteil, restliche TeileEdelstahl 303
Umgebungstemperatur und Temperatur der Prozessmedien-40 °C bis 93 °C/-40 °F bis 200 °F (unterschiedlich, je nach gewähltem Dichtungsmaterial, bitte TESCOM konsultieren)
Anschlussgröße und -art3/4 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2 Zoll, 1 Zoll<br>Flansch
DurchflussrateHauptventil: Kv = 2,0 <br>Entlüftungsventil: Kv = 1,6
AnsteuerungFeder, Dom, Luft
Gewicht (ca.)6,8 kg (15 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.