TESCOM™ OEM-Druckregler der Serie BB1
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 414 bar / 6.000 psig <br>Ausgangsdruckbereich<br> Niederdruck: 0-15,2 bar / 0-220 psig <br> Hochdruck: 0-124 bar / 0-1.800 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Aluminium 6061 (vernickelt)<br>Sitzring: CTFE, PEEK oder Vespel®<br>O-Ringe: Siehe Teilenummer-Auswahltabelle<br>Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300 oder Aluminium |
| Betriebstemperatur | -26 °C bis +74 °C / -15 °F bis +165 °F<br>-54 °C bis +74 °C / -65 °F bis +165 °F mit O-Ringen aus Buna-N<br>Bis zu +204 °C / +400 °F mit Vespel®- oder PEEK-Sitz |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" NPTF oder SAE |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht (ca.) | 0,2 kg (0,5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |