TESCOM™ Einstufenregler der Serie DH
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 34,5 bar (500 psig)<br>Ausgangsdruckbereiche: 0–1,4, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3, 0–17,2 bar (0–20, 0–50, 0–100, 0–150, 0–250 psig) |
| Werkstoff | Gehäuse, Oberteil, Brennerkappe: Edelstahl 316 oder Messing<br>Membran: Ethylenpropylen, Nylon verstärkt, Gylon® (PTFE)<br>Entlüftung: CTFE, Vespel® |
| Hauptventil, O-Ringe | Buna-N, Ethylenpropylen, Chemraz®, Viton® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300, Nitronic 60 |
| Umgebungstemperatur, Betrieb | -20 °C bis 74 °C/-4 °F bis 165 °F |
| Anschlussgröße und -art | 1/4", 1/2", 3/4", 1"<br>NPTF, HPIC<br>1<br>Flansch |
| Durchflussrate | Cv = 5,0 |
| Ansteuerung | Druckfeder, Dom, Luft (optional) |
| Gewicht | Edelstahl: 6,8 kg (15 lbs) <br>Messing: 7,3 kg (16 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |