TESCOM™ elektropneumatischer Regler der Baureihe ER5000

Die Serie ER5000 umfasst einen mikroprozessorbasierten PID-Regler (proportional, integral, differential), der für ein breites Spektrum von Anwendungen präzise algorithmische Druckregelung bietet. Rer Regler kann eigenständig zur Regelung des Drucks von Inertgasen oder Instrumentenluft von 0 bis 6,9 bar (0 bis 100 psig) eingesetzt oder mit einem pneumatisch betätigten Regler verbunden werden. Bei Verwendung mit anderen Reglern bietet der ER5000 eine Druckregelung für Gase und Flüssigkeiten von Vakuum bis 2 068 bar (30 000 psig).

Spezifikationen

Spannungsversorgung22 bis 28,5 VDC, 340 mA max., 180 mA nominal
Pneumatische HilfsenergieMedienart:<br>ER5000 – Sauberes, trockenes Inertgas oder Instrumentenluft<br>Eingangsdruck:<br>Minimum: Ausgangsdruck +0,07 bar (1 psig)<br>Maximum: 8,2 bar (120 psig)<br>Nominal: 7,5 bar (110 psig)<br>
GehäuseStandard: NEMA 4X IP66 (Aluminium und Epoxy-Polyester-Lack)<br>Optional: Edelstahlgehäuse ist für Ausführung mit Ex-Zulassung verfügbar
Mediumberührte Werkstoffe (Magnetventile und Sensoren)Magnetventile: Vernickeltes Messing, FKM-Dichtung und O-Ringe<br>Sensoren: Glas, Keramik, Silikon, RTV, Nickel
Mediumberührte Werkstoffe (Ventilblock)Glasgefülltes PET (nur bei Ex-Zulassung)
Mediumberührte Werkstoffe (Schläuche)Polyurethan
Mediumberührte Werkstoffe (Kegel)Messing
Mediumberührte Werkstoffe (O-Ringe)Silikon, Buna-N, FKM
Mediumberührte Werkstoffe (Anschlüsse)Edelstahl
Anschlussgröße und -artGasanschlüsse (Einlass, Entlüftung und Messgerät): 1/8 Zoll – 27 NPTF <br>Geregelter Auslassanschluss: 1/2 Zoll SAE<br>Kabeleinführungen: Zwei, 1/2 Zoll NPTF<br>
Betriebstemperaturbereich-30 °C bis 75 °C (-22 °F bis 167 °F) (Medien benötigen unter 32 °F)
DurchflussrateKv = 0,01
Gewicht1,4 kg (3,1 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.