Baureihe TESCOM™ HV-7000 Bordregler für Wasserstoffantriebe

Der zweistufige Druckminderer der Serie HV-7000 von TESCOM ist eine zuverlässige und wartungsarme Druckregelungslösung, die speziell für den Einsatz an Bord von wasserstoffbetriebenen Industrie- und Nutzfahrzeugen mit Tanks bis zu 700 bar (10.150 psi) entwickelt wurde. Der HV-7000 trägt dazu bei, den Motorwirkungsgrad von Fahrzeugen zu maximieren, indem er über den gesamten Betriebsbereich hinweg mit konstant richtigem Druck einen Durchfluss von bis zu 5 g/s Wasserstoff als Kraftstoff liefert, den die Brennstoffzelle oder der Wasserstoffverbrennungsmotor benötigt. Der kontaminationsgeschützte Entwurf des HV-7000 gewährleistet Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer und minimiert die Betriebskosten des Fahrzeugs.

Spezifikationen

Nennbetriebsdruck am Eingang700 bar (10 153 psi)
Maximaler Eingangsdruck875 bar (12 691 psi)
MindesteingangsdruckMindestens 150 % des Ausgangsdrucks<br>*Betrieb bei einem Druck unterhalb dieses Mindestdrucks kann den maximalen Durchfluss begrenzen
Entwurfs-Prüfdruck150 % des Nenneingangsdrucks
DruckstufeGemäß ANSI/ASME B31.3-Kriterien
Ausgangsdruckbereich10 bis 30 bar (145 bis 435 psi)
LeckageBlasendicht
Betriebstemperatur-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
DurchflussrateCv = 0,17; 5 g H<sub>2</sub>/s
Vordruckabhängigkeit6,2 mbar pro 6,9 bar (0,09 psi pro 100 psi) Änderung des Eingangsdrucks
Filter10 μm<br>*Der 10-μm-Filter dient dem anfänglichen Schutz bei der Montage des Systems. Das Produkt ist für die Verwendung mit partikelfreiem Wasserstoff konzipiert. Ihr System muss vor dem Regler mit einer ordnungsgemäßen Filtration ausgestattet sein, um es vor Verunreinigungen zu schützen.
GehäuseAluminium 6061-T6 mit klarer anodischer Beschichtung
VentilsitzPolyimid
O-RingeNitril
HauptventilEdelstahl 316
VentilfederEdelstahl 316
KolbenEdelstahl 316
SensorAluminium 6061-T6
Feder der ersten und zweiten StufeEdelstahl 17-7
Sonstige TeileSerie 300 Edelstahl, Aluminium 60661-T6, Polyimid
ReinigungCGA 4.1 und ASTM G93
Gewicht3,5 lbs / 1,6 kg