TESCOM™ NA4 Umschaltdruckregler

Die Umschaltstation der Serie NA-4 stellt eine kontinuierliche Zufuhr von Träger- und Kalibriergasen sicher. Dabei kommt es nicht zu Unterbrechungen wegen ausgeschöpfter oder auszuwechselnder Bezugsquellen. Komplettsysteme können mit CGA-Anschlüssen, Schläuchen, Rückschlagventilen, Spülventilen, Druckschaltern und Warneinrichtungen geliefert werden. Ideal für den Einsatz mit Probenahmesystemen für petrochemische Analysegeräte, Gasversorgungssysteme, Labore sowie Schweißgase.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck3 000 psig (207 bar)
Auslassdruckbereiche0–30, 0–60, 0–100, 0–150, 0–200, 0–300, 0–500, 0–750, 0–1 000 und 0–1 500 psig (0–2,1, 0–4,1, 0–6,9, 0–10,3, 0–13,8, 0–20,7, 0–34,5, 0–51,7, 0–68,9 und 0–103 bar)
GehäusewerkstoffMessing, Edelstahl 316
SitzwerkstoffTeflon® (Regler), CTFE (Ventile)
Membran(Ausgangsoption 0–5): Edelstahl 316
O-Ringe(Ausgangsoption 6–9): Buna-N
ReibhülseInnen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:Messing, Edelstahl 316
Betriebstemperatur-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
DurchflussrateCv = 0,06
Gewicht (ca.)10 lbs (4,5 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.