TESCOM™ PH1600 Einstufige Regler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 300 psig (20,7 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche<br>0–20, 0–50, 0–100, 0–150, 0–250 psig (0–1,4, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3, 0–17,2 bar) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316L <br>Membran: Gylon®<br>Ventilsitz: Ethylen-Propylen<br>O-Ringe: Ethylen-Propylen<br>Ventilfeder: Elgiloy®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | -20 °F bis +300 °F (-28 °C bis +148 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"<br>Tri-Clamp, Rohrstutzen<br>1/4" HPIC<br><br>1/2" Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Kv = 2,5<br>3/4" Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Kv = 3,5 |
| Durchflussrate | 1/2" Anschlussgröße: Kv = 2,5 <br>3/4" Anschlussgröße: Kv = 3,5<br>1 und 1-1/2" Anschlussgröße: Kv = 5,0 |
| Ansteuerung | Feder, Dom |
| Gewicht | 16 lbs (7 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |