TESCOM™ einstufiger Regler der Serie PH1800

Regler der Serie PH-1800 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Reinstgas-Druckminderer mit hoher Durchflussleistung in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für biotechnische und pharmazeutische Gase. Sie bieten Gasdurchflüsse von 5 bis 2 000 scfm / 142 bis 56 634 slpm. Eine Gylon® Membran sorgt für die Reinheit und Zuverlässigkeit des Gases. Ideal geeignet für Reindampf in Hygiene-Anwendungen sowie zur Druckbeaufschlagung des Leerraums von Behältern.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 300 psig / 20,7 bar <br>Auslassdruckbereiche: 0–<br>20, 50, 100, 150, 250 und 300 (nur Dom-Steuerung) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 und 20.7 (nur Dom-Steuerung) bar
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L <br>Membran: Gylon®<br>Ventilsitz: Ethylen-Propylen<br>O-Ringe: Ethylen-Propylen<br>Ventilfeder: Elgiloy®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur-20 °F bis +300 °F / -28 °C bis +148 °C
Anschlussgröße und -art3/4 in. Tri-Clamp¹<br>1, 1-1/2 in. Tri-Clamp<br>3/4 in. Rohrstutzen¹<br>1, 1-1/2 in. Rohrstutze<br>1/4 HPIC<br>¹ Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Cv = 6,5
DurchflussrateCv = 10,0
AnsteuerungFeder, Dom
Gewicht (ca.)35 lbs / 15,9 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.