TESCOM™ PH-2200 Einstufiger Regler

Regler der Serie PH-2200 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Druckminderer für hohe Reinheit in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase mit weniger als 142 Nl/min (5 SCFM) Durchfluss. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für Begasungsanwendungen, Reindampf für Hygiene-Anwendungen, Umschaltstationen und Spezialgase mit geringem Durchfluss.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck150 psig (10,3 bar)
AuslassdruckbereicheFeder (Handrad): 0–10, 0–25, 0–50 und 0–100 psig (0–0,69, 0–1,7, 0–3,4 und 0–6,9 bar)<br>Federvorspannung und Dom: 0–100 psig (0–6,9 bar) (siehe Teilenummer-Auswahltabelle bzw. Einzelheiten)
GehäusewerkstoffEdelstahl 316L
SitzwerkstoffTeflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®
ReibhülseInnen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316
Membran und VentilführungEdelstahl 316
Ventilsitz-HalterNitronic 60
Sonstige Teile:Edelstahl 316
Betriebstemperatur (nur Medien)Teflon®-Sitz: -40 °F bis 165 °F (-40 °C bis 74 °C) <br>PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °F bis 400 °F (-40 °C bis 204 °C)
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen<br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8" (nur Rohrstutzen), 1/2"
DurchflussrateKv = 0,06, 0,15 und 0,24
AnsteuerungFeder, Federvorspannung, Dom
Gewicht (ca.)2 lbs (0,9 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.